Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1242745 - SM-7EP1N8A9L32SX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1242745
MANUID
Product number of the Manufacturer
1242745
DESCSHORT
Description short
Connecteur prolongateur
DESCLONG
Description long
Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM-7EP1N8A9L32SX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151395797
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
Tension nominale
630 V
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized
AAF040
poids net
0.404 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking mechanism
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
125 °C
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB408
type de boitier
Coupling housing
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAS467
Number of control contacts
8
AAW084
Number of data contacts
0
AAC076
polarisation
N
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151395797
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
SM-7EP1N8A9L32SX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE