Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243124 - RC-09S1N8AB1NYX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243124
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1243124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführung Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Durchführung Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RC-09S1N8AB1NYX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151447397
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
47
AAF040
Nettogewicht
0.077 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4063151447397
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Durchführung Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Durchführung Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 8+1, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Wandstärke min.: 3 mm, Wandstärke max.: 7 mm, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 9,5 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
RC-09S1N8AB1NYX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1243124
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft