Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1243124 - RC-09S1N8AB1NYX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1243124
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243124
DESCSHORT
Description short
Traversée face avant
DESCLONG
Description long
M23, Traversée face avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint plat, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-09S1N8AB1NYX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151447397
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
AAF040
poids net
0.077 kg
BAD656
sans halogène
No
AAO663
GTIN
4063151447397
AAW338
Manufacturer product designation
Traversée face avant
AAU734
Manufacturer product description
M23, Traversée face avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, Joint plat, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
RC-09S1N8AB1NYX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1243124
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !