Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1243124 - RC-09S1N8AB1NYX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1243124
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243124
DESCSHORT
Description short
Passaparete anteriore
DESCLONG
Description long
M23, Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, N. poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-09S1N8AB1NYX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151447397
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
AAF040
Mass
0.077 kg
BAD656
non alogeno (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151447397
AAW338
Manufacturer product designation
Passaparete anteriore
AAU734
Manufacturer product description
M23, Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, N. poli: 8+1, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, Guarnizione piatta, 4x Ø 3,2, Spessore della parete min.: 3 mm, Spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
RC-09S1N8AB1NYX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1243124
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte