Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1243226 - RC-17P1N8AQ0GZX
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1243226
MANUID
Product number of the Manufacturer
1243226
DESCSHORT
Description short
Connettore per apparecchi posteriore
DESCLONG
Description long
Connettore per apparecchi posteriore, serie: RC, diritto, schermati: sì, N. poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, diametro cavi: 3,5 mm ... 4,5 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-17P1N8AQ0GZX
INTNO
GTIN-Code
4063151431013
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
47
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
12
QUANTITYINT
Quantity Scale
12
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte