Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1243933 - CA-17M1N8A9504X
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1243933
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1243933
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungssteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CA-17M1N8A9504X
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151406226
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
AAF040
Nettogewicht
0.090 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151406226
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungssteckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Kupplungssteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
CA-17M1N8A9504X
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft