Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1244130025 - IE-C5DS4UG0025MBSMCS-E
Lista materiale
Weidmueller 1244130025
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1244130025
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4UG0025MBSMCS-E
DESCSHORT
Description short
Cavo PROFINET (preconfezionato) Codificato D M12 – flangia, Codificato D M12 – pin diritto, Numero di poli: 4, Lunghezza: 2.5 m
DESCLONG
Description long
Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.
GTIN
4050118626797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
2.500 m
AAF040
Mass
0.100 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290