Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1244130031 - IE-C5DS4UG0031MBSMCS-E
Nomenclature
Weidmueller 1244130031
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1244130031
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DS4UG0031MBSMCS-E
DESCSHORT
Description short
Câble PROFINET (confectionné) M12 codage D – bride, M12 codage D – mâle droit, Nombre de pôles: 4, Longueur: 3.1 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4050118626803
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
3.100 m
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290