Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1244468 - RC-12P1N8A23YQX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1244468
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1244468
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RC-12P1N8A23YQX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151454135
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
46
AAF040
Nettogewicht
0.028 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4063151454135
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Herstellerprodukttyp
RC-12P1N8A23YQX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1244468
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
40
QUANTITYINT
Mengenstaffel
40
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE