Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1244468 - RC-12P1N8A23YQX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1244468
MANUID
Product number of the Manufacturer
1244468
DESCSHORT
Description short
Embases paroi avant
DESCLONG
Description long
M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, 4x Ø 3,2, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RC-12P1N8A23YQX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151454135
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
46
AAF040
poids net
0.028 kg
BAD656
sans halogène
No
AAO663
GTIN
4063151454135
AAW338
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
AAU734
Manufacturer product description
M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, Joint plat, 4x Ø 3,2, détrompage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
AAO057
Product type
RC-12P1N8A23YQX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1244468
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
40
QUANTITYINT
Quantity Scale
40
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE