Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1244469 - RC-12P2N8A23YQX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1244469
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1244469
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RC-12P2N8A23YQX
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151454845
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
46
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
40
QUANTITYINT
Mengenstaffel
40
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft