Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1248-40 - Conc. constr. wall light connection box
Bill of material
1248-40
CNSORDERNO
Order code
1248-40
BZ
Designation
Conc. constr. wall light connection box, with plaster skin, exit opening Ø 35 mm, Depth 58 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
58 mm
ALO
Exit opening Ø
35 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
37 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.406 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330801
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей