Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1249-50 - Conc. construction ceiling box 45°
Bill of material
1249-50
CNSORDERNO
Art. No.
1249-50
BZ
Type
Conc. constr. ceiling box 45°, with plaster skin, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 55 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
55 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
35.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.318 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331303
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenleuchtenanschlußdose DIN VDE 0606-1, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1249-50. mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken 2-teilig,Einbauhöhe 55 mm Markierungen für Kabel und Leitungen bis Durchmesser 25 mm Auslaßöffnung Durchmesser 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей