Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 feb 2020. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1249-50 - Conc. construction ceiling box 45°
Bill of material
1249-50
CNSORDERNO
Art. No.
1249-50
BZ
Designation
Conc. constr. ceiling box 45°, with plaster skin, exit opening Ø 60 mm, with metal nut M5, depth 55 mm
LOD
Level of details
T
Depth
55 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
35.900 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.318 l
CNSEAN
EAN code
4013456331303
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1249-50. with metal nut M5 for light hook 2-part, installation height 55 mm Markings for cables up to diameter 25 mm Exit opening diameter 60 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD