Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
125-0701-231
Bill of material
125-0701-231
PN
Part Number
125-0701-231
DESC
Description
SMPM Male, Straight Surface Mount, Full Detent
TS
Termination Style
Printed Circuit Board
TYPE
Type
Standard
TT
Termination Type
Solderless
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Plug
BM
Body Material
Beryllium Copper
MF
Max Frequency
18 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
MS
Mounting Style
PCB SMT
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
INTERFACE
Interface
Full Detent
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей