Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1251320000 - MTA 30 MF
Lista materiałowa
Weidmueller 1251320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1251320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MTA 30 MF
DESCSHORT
Description short
Mocowanie (zasilanie)
DESCLONG
Description long
Prosta i łatwa instalacja regulowanego zasilacza za pomocą specjalnego zestawu montażowego.
GTIN
GTIN-Code
4050118042702
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
10.500 mm
BAF016
width
30 mm
AAF040
Mass
0.097 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85049090
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD