Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1255591 - WMTB HF-D (30X10)R BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1255591
MANUID
Product number of the Manufacturer
1255591
DESCSHORT
Description short
Repère de câble détectable
DESCLONG
Description long
Repère de câble détectable, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 30 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WMTB HF-D (30X10)R BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151363307
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
82
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.971 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAG340
label space present
Yes
AAO663
GTIN
4063151363307
AAW338
Manufacturer product designation
Repère de câble détectable
AAU734
Manufacturer product description
Repère de câble détectable, Rouleau, bleu, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ≥ 6 mm, surface utile: 30 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
AAO057
Product type
WMTB HF-D (30X10)R BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39204910
COO
Country of origin
DK
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
Aucune action possible avec ce composant !