Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1257254 - UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1257254
MANUID
Product number of the Manufacturer
1257254
DESCSHORT
Description short
Repérage des conducteur
DESCLONG
Description long
Repérage des conducteur, Planche, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 5,4 ... 6,1 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151365226
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.018 kg
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
18
BAD656
sans halogène
Yes
BAC732
diamètre minimum du câble
5.400 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
6.100 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
5.400 mm
AAO663
GTIN
4063151365226
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage des conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repérage des conducteur, Planche, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 5,4 ... 6,1 mm, surface utile: 23 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 18
AAO057
Product type
UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL