Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1257254 - UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1257254
MANUID
Product number of the Manufacturer
1257254
DESCSHORT
Description short
Siglatura di conduttori
DESCLONG
Description long
Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 5,4 ... 6,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 18
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151365226
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA351
colore
White
AAF040
Mass
0.018 kg
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
18
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAC732
min. diametro del cavo
5.400 mm
BAC624
max. diametro del filo
6.100 mm
BAC708
min. diametro del filo
5.400 mm
AAO663
codice EAN
4063151365226
AAW338
Manufacturer product designation
Siglatura di conduttori
AAU734
Manufacturer product description
Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 5,4 ... 6,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 18
AAO057
Product type
UCT-WMCO 6,1 (23X8) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL