Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1260-50 - Conc. constr. ceiling large conduit box
Bill of material
1260-50
CNSORDERNO
Order code
1260-50
BZ
Description
Conc. constr. ceiling large conduit box, with metal nut M5 for light hook, Depth 79 mm
LOD
Level of Details
T
Tiefe
79 mm
ALO
Exit opening Ø
60 mm
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
2
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
2
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456336001
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datasheet
HTML (Online)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)