Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1261-14 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
Bill of material
1261-14
CNSORDERNO
Art. No.
1261-14
BZ
Type
Conc. constr. wall-ceil. transition 90°, for M25 conduits, with 2 closing covers
LOD
Level of Details
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456217676
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD