Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1261-14 - Conc. constr. wall-ceil. transition 90°
Bill of material
1261-14
CNSORDERNO
Art. No.
1261-14
BZ
Type
Conc. constr. wall-ceil. transition 90°, for M25 conduits, with 2 closing covers
LOD
Level of Details
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
32.8 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.501 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456217676
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC001795
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей