Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-43 - Concrete construction oval funnel
Bill of material
1261-43
CNSORDERNO
Art. No.
1261-43
BZ
Designation
Concrete construction oval funnel, for M25 conduits, with closing cover
LOD
Level of details
R
DIN EN conduit Ø
25 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
22.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.328 l
CNSEAN
EAN code
4013456533462
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Oval funnel for easy connection of DIN EN conduits with tolerance compensation in wall-wall and wall-ceiling transitions to support rigid and flexible DIN EN conduits with closing cover to protect against foreign bodies DIN EN conduit Ø 25 mm
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей