Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1262-70 - Conc. constr. B² one-gang junction box
Bill of material
1262-70
CNSORDERNO
Art. No.
1262-70
BZ
Type
Conc. constr. B² one-gang junction box, with plaster skin and special adhesive, Depth 48.5 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
48.5 mm
D
Diameter
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
33.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.328 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456218383
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей