Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1263-06 - B² One-gang junction box
Bill of material
1263-06
CNSORDERNO
Art. No.
1263-06
CNSEAN
EAN code
4013456552548
BZ
Designation
B² One-gang junction box for system magnet, depth 68.5 mm
LOD
Level of details
T
Depth
68.5 mm
D
Installation opening Ø
60 mm
MR
Markings for wires and cables up to Ø 16 mm
4
ABO
Break-out openings for DIN EN Ø 20/25 mm
8
V
Dispatch
100 ST
CNSMASSEXACT
Individual net weight
44.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.794 l
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen B² Geräte-Verbindungsdosen für die Werksfertigung bieten durch ihr großes Volumen und ihre Montagefreundlichkeit viel Raum für Klemmen und Leitungen. Die Ausführung mit Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ist zum schnellen Aufsetzen auf bereits automatisiert gesetzte System Haftmagnete bestens geeignet. Über die seitlich an den B² Geräte-Verbindungsdosen befindlichen Verbindungsmöglichkeiten, lassen sich einfach und schnell Mehrfachkombinationen im Normabstand von 71 mm erstellen. Die separat erhältlichen Rohrkupplungen für den werkzeuglosen Rohranschluss, verhindern das Einfließen von Beton und dämpfen gleichzeitig die Rohrschwingungen während des Verdichtungsprozesses. · For factory fitting · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 · 4 Schraubdome und 2 Spreizkrallenfelder zur Gerätebefestigung · Standardised combination distance 71 mm · 1-piece
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    HaloX 180 precast concrete - HaloX 180 precast concrete
    KAISER
    1299-69 - System-Haftmagnet
    KAISER
    1227-16 - Concrete construction large slab ceiling box  115
    KAISER
    1266-25 - Rohrkupplung 60°
    KAISER
    1261-25 - Rohrkupplung Ø 25 mm
    KAISER
    1261-43 - Concrete construction oval funnel
    KAISER
    1227-54 - Concrete construction large slab ceiling box  105
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1264-06 - B² One-gang junction box
    KAISER
    1261-93 - Wand- und Decken-Übergänge
    HELIA
    1264-61 - Conc. constr. B² one-gang junction box
    KAISER
    1262-06 - B² One-gang junction box
    KAISER
    1263-60 - Conc. constr. B² one-gang junction box
    KAISER
    1260-01 - B1 large conduit one-gang junction box
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models