Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1263-70 - Conc. constr. B² one-gang junction box
Bill of material
1263-70
CNSORDERNO
Art. No.
1263-70
BZ
Type
Conc. constr. B² one-gang junction box, with plaster skin and special adhesive, Depth 68.5 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
68.5 mm
D
Diameter
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
CNSMASSEXACT
Individual net weight
42 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.565 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456231610
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD