Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1263250000 - ADAP NPT1-1/2-M50-W
Спецификация
Weidmueller 1263250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1263250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADAP NPT1-1/2-M50-W
DESCSHORT
Description short
Переходник с взрывозащитой (кабельный ввод) 1 1/2" NPT, M 50
DESCLONG
Description long
Соединительный элемент для использования между резьбовым отверстием и кабельным вводом. Подходит для использования во взрывоопасных зонах.
GTIN
GTIN-Code
4050118092721
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
55 mm
AAG746
mounting thread
1 1/2 Zoll NPT
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAK302
thread type of the inner thread
Metric
AAQ325
type of protection
Ex ta
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-50 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
ABC354
thread length connection thread
16 mm
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
ATEX gas-ex-protection, Cat. 1
AAF040
Mass
0.265 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL