Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1265-50 - Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm
Bill of material
1265-50
CNSORDERNO
Order code
1265-50
BZ
Type
Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm, with metal nut M5 for light hook, Depth 82 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
82 mm
AT
Number of parts
3
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
ALO
Exit opening Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
56.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331600
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели