Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1265-50 - Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm
Bill of material
1265-50
CNSORDERNO
Order code
1265-50
BZ
Type
Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm, with metal nut M5 for light hook, Depth 82 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
82 mm
AT
Number of parts
3
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
ALO
Exit opening Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
56.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331600
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей