Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
1266-01 - Geräte-Verbindungsdose Flat 45
Stückliste
1266-01
CNSORDERNO
Bestellnummer
1266-01
CNSEAN
EAN-Code
4013456587090
LOD
Detaillierungsgrad
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose Flat 45
L
Länge
106 mm
B
Breite
73,4 mm
T
Tiefe
45 mm
A
Auslassöffnung Ø
60 mm
M
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 25 mm
6
AT
Anzahl Teile
1
V
Versand
100
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen