Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1269740100 - IE-C5DB4WE0100MCSXXX-E
Kusovník
Weidmueller 1269740100
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1269740100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4WE0100MCSXXX-E
DESCSHORT
Description short
Železniční kabel Ethernet (sestavený) M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Open, Počet pólů: 4, Délka: 10 m
DESCLONG
Description long
Datové linky schválené pro železnici připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4050118060713
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK421
case connector connection 2
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
without
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
10 m
AAF040
Mass
0.646 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290