Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
127_2711_321 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
127-2711-321
PN
Part Number
127-2711-321
DESC
Description
Smooth Bore Male, Right Angle PCB Surface Mount, SMP, 4 Position
TT
Termination Type
Solder
GENDER
Gender
Plug
MAXFREQ
Max Frequency
40 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Right Angle PCB Surface Mount
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen