Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1274065 - FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1274065
MANUID
Product number of the Manufacturer
1274065
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151465896
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAF016
Largeur
101.25 mm
BAA020
hauteur
77.03 mm
AAF040
poids net
0.200 kg
BAB577
profondeur
50.5 mm
AAT080
Pole number
52
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4063151465896
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension
AAO057
Product type
FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE