Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1274660000 - SDIS SL 0.6X3.5X100
Stückliste
Weidmueller 1274660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1274660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDIS SL 0.6X3.5X100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.6 mm, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Form: Schlitz
DESCLONG
Langbeschreibung
Schraubendreher mit Schlitz.
GTIN
4050118072631
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.034 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82054000
URL
URL