Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1276-40 - Concrete const. one-gang box PERILEX®
Bill of material
1276-40
CNSORDERNO
Order code
1276-40
BZ
Type
Concrete const. one-gang box PERILEX®, with 2 countersunk head screws Ø 4 mm, Depth 66 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
66 mm
EBO
Installation opening Ø
70 mm
AT
Number of parts
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
46 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456310506
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
    KAISER
    1056-04 - One-gang box
    HELIA
    1275-40 - Concrete const. one-gang box CEE 16A
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели