Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1277166 - EV-T1G2C-1AC80A-25FT6ASBK11T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1277166
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1277166
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AC-Ladekabel
DESCLONG
Langbeschreibung
CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, mit Temperatursensorik, Typ 1, SAE J1772, 80 A / 250 V (AC), C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EV-T1G2C-1AC80A-25FT6ASBK11T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151471019
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
AAP798
Anwendungsnorm
SAE J1772
AAC824
Nennstrom
80 A
AAF583
Nennspannung
250 V
BAD006
Stromart
AC 1-phasig
AAG538
Länge der Leitung
7.620 m
AAT134
Lademodus
Mode 3
AAT132
Ausführung Infrastrukturseite
freies Leitungsende
AAT133
Mit Incable Control Box (ICCB)
Nein
AAT131
Ausführung Fahrzeugseite
Typ 1
AAT130
Anzahl der Kommunikationsleiter
2
AAT135
Mit Temperatursensor
Ja
AAO663
GTIN
4063151471019
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AC-Ladekabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
CHARX connect comfort, AC-Ladeleitung, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen, mit Schutzkappe, mit Temperatursensorik, Typ 1, SAE J1772, 80 A / 250 V (AC), C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 25 ft, schwarz, gerade, ACHTUNG: Kabelmanagement ggf. erforderlich.
AAO057
Herstellerprodukttyp
EV-T1G2C-1AC80A-25FT6ASBK11T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen