Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1277166 - EV-T1G2C-1AC80A-25FT6ASBK11T
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1277166
MANUID
Product number of the Manufacturer
1277166
DESCSHORT
Description short
Câbles de charge AC
DESCLONG
Description long
CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, avec capteurs de température, Type 1, SAE J1772, 80 A / 250 V (AC), C-Line, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 25 ft, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EV-T1G2C-1AC80A-25FT6ASBK11T
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151471019
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
AAP798
Norme d'application
SAE J1772
AAC824
courant nominal
80 A
AAF583
nominal voltage
250 V
BAD006
type de courant
AC single phase
AAG538
length of the cable
7.620 m
AAT134
Charging mode
Mode 3
AAT132
Type infrastructure side
free conductor end
AAT133
With Incable Control Box (ICCB)
No
AAT131
Type vehicle side
type 1
AAT130
Number of communication conductors
2
AAT135
With temperature sensor
Yes
AAO663
GTIN
4063151471019
AAW338
Manufacturer product designation
Câbles de charge AC
AAU734
Manufacturer product description
CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, avec capteurs de température, Type 1, SAE J1772, 80 A / 250 V (AC), C-Line, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 25 ft, noir, droit, IMPORTANT : gestion de câbles requise le cas échéant.
AAO057
Product type
EV-T1G2C-1AC80A-25FT6ASBK11T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL