Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1278515 - UCT-TMC (30X8)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1278515
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278515
DESCSHORT
Description short
Repère pour crampon terminal
DESCLONG
Description long
Repère pour crampon terminal, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 5
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-TMC (30X8)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151475499
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
39.745 mm
BAF016
Largeur
9.4 mm
BAA020
hauteur
39.744537 mm
BAB577
profondeur
6.744 mm
AAF040
poids net
0.011 kg
AAZ231
Width label space
31.348 mm
AAZ232
Height label space
8.466 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
5
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4063151475499
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour crampon terminal
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour crampon terminal, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 30 x 8 mm, Nombre d'étiquettes: 5
AAO057
Product type
UCT-TMC (30X8)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
7
QUANTITYINT
Quantity Scale
7
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL