Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1278796 - VFC-PT/FLK16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1278796
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1278796
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen, Polzahl: 16, Baubreite: 19 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VFC-PT/FLK16
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL, USA / Canada, CSA, USA/Canada
BAF016
Breite
18.9 mm
BAA020
Höhe
127.22274 mm
AAF040
Nettogewicht
0.090 kg
BAB577
Tiefe
40.25 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4063151475741
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, 1:1 IDC/FLK-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen, Polzahl: 16, Baubreite: 19 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VFC-PT/FLK16
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151475741
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE