Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1278796 - VFC-PT/FLK16
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1278796
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278796
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK 1:1 avec raccordements Push-in en face avant, nombre de pôles : 16, largeur : 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VFC-PT/FLK16
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 60664-1
BAB392
certificats et homologations
UL, USA / Canada, CSA, USA/Canada
BAF016
Largeur
18.9 mm
BAA020
hauteur
127.22274 mm
AAF040
poids net
0.090 kg
BAB577
profondeur
40.25 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4063151475741
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK 1:1 avec raccordements Push-in en face avant, nombre de pôles : 16, largeur : 19 mm
AAO057
Product type
VFC-PT/FLK16
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151475741
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE