Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1278798 - VFC-PT/FLK14/PLC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1278798
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1278798
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-Übergabemodul für die Systemverkabelung mit Push-in-Frontanschlüssen für 8 Kanäle und zusätzlichen Plus- und Minuspotenzialklemmen für 3-Leiter-Initiatoranschluss, Polzahl: 14, Baubreite: 19 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VFC-PT/FLK14/PLC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151475550
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL Listed, cUL Listed
BAF016
Breite
18.9 mm
BAA020
Höhe
127.22274 mm
AAF040
Nettogewicht
0.1017 kg
BAB577
Tiefe
55.0000 mm
AAT080
Polzahl
14
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
Flachstecker
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4063151475550
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, IDC/FLK-Übergabemodul für die Systemverkabelung mit Push-in-Frontanschlüssen für 8 Kanäle und zusätzlichen Plus- und Minuspotenzialklemmen für 3-Leiter-Initiatoranschluss, Polzahl: 14, Baubreite: 19 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VFC-PT/FLK14/PLC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE