Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1278798 - VFC-PT/FLK14/PLC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1278798
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278798
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK pour le système de précâblage avec raccordements Push-in en face avant, pour 8 canaux et blocs de jonction de potentiel positif et négatif supplémentaires pour le raccordement de capteurs à 3 conducteurs, nombre de pôles : 14, largeur : 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VFC-PT/FLK14/PLC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151475550
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 60664-1
BAB392
certificats et homologations
UL Listed, cUL Listed
BAF016
Largeur
18.9 mm
BAA020
hauteur
127.22274 mm
AAF040
poids net
0.1017 kg
BAB577
profondeur
55.0000 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4063151475550
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE Front Connect, module interface IDC/FLK pour le système de précâblage avec raccordements Push-in en face avant, pour 8 canaux et blocs de jonction de potentiel positif et négatif supplémentaires pour le raccordement de capteurs à 3 conducteurs, nombre de pôles : 14, largeur : 19 mm
AAO057
Product type
VFC-PT/FLK14/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE