Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1278798 - VFC-PT/FLK14/PLC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1278798
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278798
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia IDC/FLK per il cablaggio del sistema con connessioni frontali Push-in per 8 canali e morsetti a potenziale meno e più aggiuntivi per collegamento iniziatore a 3 conduttori, numero di poli: 14, larghezza di installazione: 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VFC-PT/FLK14/PLC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151475550
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
30 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
UL Listed, cUL Listed
BAF016
larghezza
18.9 mm
BAA020
altezza
127.22274 mm
AAF040
Mass
0.1017 kg
BAB577
profondità
55.0000 mm
AAT080
Pole number
14
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4063151475550
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia IDC/FLK per il cablaggio del sistema con connessioni frontali Push-in per 8 canali e morsetti a potenziale meno e più aggiuntivi per collegamento iniziatore a 3 conduttori, numero di poli: 14, larghezza di installazione: 19 mm
AAO057
Product type
VFC-PT/FLK14/PLC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
DE