Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1278800 - VFC-PT/D15SUB/M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1278800
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1278800
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl: 15, Baubreite: 19 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VFC-PT/D15SUB/M
PREVIEW
Produktbild
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 60664-1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL, USA / Canada, CSA, USA/Canada
BAF016
Breite
18.9 mm
BAA020
Höhe
127.22274 mm
AAF040
Nettogewicht
0.091 kg
BAB577
Tiefe
40.25 mm
AAT080
Polzahl
16
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4063151475758
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE Front Connect, 1:1 D-SUB-Übergabemodul mit Push-in-Frontanschlüssen und D-SUB-Stiftleiste, Polzahl: 15, Baubreite: 19 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
VFC-PT/D15SUB/M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151475758
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE