Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1278800 - VFC-PT/D15SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1278800
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278800
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore maschio D-SUB, numero di poli: 15, larghezza di installazione: 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VFC-PT/D15SUB/M
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
30 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Application standards
DIN EN 60664-1
BAB392
certificate/approval
UL, USA / Canada, CSA, USA/Canada
BAF016
width
18.9 mm
BAA020
height
127.22274 mm
AAF040
net weight
0.091 kg
BAB577
depth
40.25 mm
AAT080
Pole number
16
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
mounting type
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4063151475758
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore maschio D-SUB, numero di poli: 15, larghezza di installazione: 19 mm
AAO057
Product type
VFC-PT/D15SUB/M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4063151475758
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85366990
COO
Country of origin
DE