Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1278825 - VFC-PT/D9SUB/M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1278825
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278825
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore maschio D-SUB, numero di poli: 9, larghezza di installazione: 19 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VFC-PT/D9SUB/M
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151476311
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
30 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 60664-1
BAB392
certificati e omologazioni
UL Listed, cUL Listed
BAF016
larghezza
18.9 mm
BAA020
altezza
127.22274 mm
AAF040
Mass
0.092 kg
BAB577
profondità
46.85 mm
AAT080
Pole number
12
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4063151476311
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
VARIOFACE Front Connect, modulo di interfaccia D-SUB 1:1 con connessioni frontali Push-in e connettore maschio D-SUB, numero di poli: 9, larghezza di installazione: 19 mm
AAO057
Product type
VFC-PT/D9SUB/M
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1278825
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE