Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1278840000 - ETA 1180 01 0.1A
Bill of material
Weidmueller 1278840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1278840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.1A
DESCSHORT
Short Description
Miniature fuse, 0.1 A
DESCLONG
Long Description
Miniature fuse with melting wire.
GTIN
4050118091373
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
0.100 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.010 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010
URL
URL
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)