Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1278860000 - ETA 1180 01 0.25A
Lista materiałowa
Weidmueller 1278860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1278860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.25A
DESCSHORT
Description short
Bezpiecznik miniaturowy, 0.25 A
DESCLONG
Description long
Miniaturowy bezpiecznik topikowy.
GTIN
4050118091441
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
0.250 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010