Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1278880000 - ETA 1180 01 0.4A
Stückliste
Weidmueller 1278880000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1278880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ETA 1180 01 0.4A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Feinsicherung, 0.4 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Geräteschutzsicherung mit Schmelzdraht.
GTIN
4050118091380
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
0.400 A
BAH005
Bemessungsspannung
64 V
AAF040
Masse
0.011 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85362010