Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1278910000 - ETA 1180 01 0.5A
Lista materiałowa
Weidmueller 1278910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1278910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ETA 1180 01 0.5A
DESCSHORT
Description short
Bezpiecznik miniaturowy, 0.5 A
DESCLONG
Description long
Miniaturowy bezpiecznik topikowy.
GTIN
4050118091359
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
0.500 A
BAH005
rated voltage
64 V
AAF040
Mass
0.011 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85362010